• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verbundrelais für System kompatibel mit verteilter Stromversorgung, Zwischenverbindung K2ZC

Verbundrelais für System kompatibel mit verteilter Stromversorgung, Zwischenverbindung K2ZC
  • Mengenrabatt
Compound relay for distributed power supply compatible system interconnection K2ZC

[Features]
· Protective relays for grid interconnections are required depending on the type of grid connected and the type of generator.
· Some models do not need this. (if they have a relay for dealing with accident at am existing site.) This will vary from user to user.
· Therefore, the combining relay for K2ZC-N linkage is constructed by arbitrarily combining relay elements (units) in the standard case.
· The relay element is designed to have the same unit width, and the unit case can store 6, 5, 4, 3 and 2 elements.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2ZC-K2CA-N
K2ZC-K2DS-N
K2ZC-K2FA-N
K2ZC-K2FU-N
K2ZC-K2GS-N
K2ZC-K2GV-NT
K2ZC-K2VA-N
K2ZC-K2VU-N
K2ZC-K2VU-NS
K2ZC-K2VW-N
K2ZC-K2WR-NR
K2ZC-K2WR-NS
K2ZC-K2WU-NA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Hilfskontakt Ausführung Nennstrom
(A)

244.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[Sonstige] 1a1cÜberstromAC5

2,019.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 110 VAC[Sonstige] 1a1cKurzschlussrichtungAC5

698.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 110 VAC[Sonstige] 1a1cÜberfrequenz-

698.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 110 VAC[Sonstige] 1a1cUnterfrequenz-

944.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3810[Sonstige] 1a1cErdungsrichtung-

525.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage AC 110, AC 190[Sonstige] 1a1cErdungsüberspannung-

366.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 110 VAC[Sonstige] 1a1cÜberspannung-

944.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 110 VAC[Sonstige] 1a1cUnterspannung für 3-phasig-

366.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 110 VAC[Sonstige] 1a1cUnterspannung für einphasig-

1,043.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 110 VAC2aÜberspannung/Unterspannung.-

485.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 110 VAC[Sonstige] 1a1cRückleistung für symmetrische 3-PhasenlastAC5

797.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 110 VAC[Sonstige] 1a1cRückleistung für einphasigAC5

638.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 110 VAC[Sonstige] 1a1cZu wenig LeistungAC5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Relais Nennsteuerspannungsversorgung 24 VDC

Technischer Support