• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hochspannungs-Fehlerstromschutzschalter AGF

Hochspannungs-Fehlerstromschutzschalter AGF
  • Mengenrabatt
High-tension ground interrupter AGF

[Features]
· Radio noise arc ground fault.
· High performance and great reliability.
· It is resistant to radio noise, and responds reliably to cases of arching ground fault accidents etc.
· Ground interrupter and zero phase current transformer type OTG-N, form is OTG-D.
· Each is compatible (in any combination, since it falls into the error range specified by JIS, it can be used).
· Since you can set it to fine current, coordination is easy.
· Alarm terminals are installed for all models.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AGF-1-P5

Teilenummer
AGF-1-P5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

175.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Relais Hilfskontakt 1a1c Ausführung Hohe Erdung
Nennsteuerspannungsversorgung 110 VAC Gehäuseausführung Einsteckgehäuse P5 Auslösemethode Spannung / Nichtspannung / Gleichstrom

Sie befinden sich auf der Seite für Hochspannungs-Fehlerstromschutzschalter AGF, die Teilenummer ist AGF-1-P5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AGF-1-P5.

Technischer Support