Stromschalter-Steckverbinder, 5 mm

Stromschalter-Steckverbinder, 5 mm
  • Mengenrabatt
5 mm power key connectors.


[Features]
· These power circuit connectors are available in four different keying structures for the same number of electrodes, and are the first available on the market for home appliances, especially gas and other liquid bearing devices.
· Since conventional methods only differentiated connections by housing color, this method allows for reliable assembly when parts cannot be seen, preventing improper connections.
· The previously complex ordering and management process has now been made much more efficient.
· In addition, thanks to the implementation of 1.2R large R shape connectors, you can achieve a work environment that is easy on the hands.
· A compact design with a coupling height of 19.4 mm.
· The power circuit connectors have a 5.0 mm spacing between contacts.
· The board-to-board connectors are structured using a power-supply plug and circuit board header assembly.
· Reliability is improved since the connector audibly clicks when the contacts are connected.
· In addition, partial mounting is prevented as it is equipped with a double lock plate.
· The locking lever is enclosed by a wall on both sides, protecting the lever and preventing wire entanglement.
· These connectors are constructed to allow air bubbles to escape when potting (circuit board coating).
· Equipped with a housing lance to prevent contacts from becoming entangled.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1376390-1

Teilenummer
1376390-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.74 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer Anzahl 5-mm-Stromschalter
paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse) Anzahl der Pole 4 Anwendung Kabelanschluss
Nennspannung(V) 300 Verdrahtungsverfahren Crimp Anschlussrichtung Gerade
Ausführung Gehäuse Mittellinie (Rastermaß)(mm) 5 Passende Drahtgröße(AWG) 24-16
Passende Drahtgröße(mm2) 0.22-1.25 Farbe Naturfarben Taste Ausführung A
Kontaktmaterial/-oberfläche Kupferlegierung/vorverzinnt Gehäusewerkstoff 6/6-Nylon, glasfaserverstärkt Befestigungsart Direkte Befestigungsart
Betriebstemperaturbereich(°C) –30 bis +105

Sie befinden sich auf der Seite für Stromschalter-Steckverbinder, 5 mm, die Teilenummer ist 1376390-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1376390-1.

Technischer Support