Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Adern | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Schutzfunktion (umweltbeständig) | Repräsentativer Standard | Platinen-Anbaumethode | Kontaktteilbeschichtung | Klemmenteilbeschichtung | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 2 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | - | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Einreihige Ausführung | |
0.78 € | 6 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 3 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | - | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Einreihige Ausführung | |
1.84 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 4 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | - | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Einreihige Ausführung | |
1.99 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 6 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | - | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Einreihige Ausführung | |
2.16 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 8 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | - | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Einreihige Ausführung | |
0.14 € | 15 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 2 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | - | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Zweireihige Ausführung | |
1.94 € | 15 | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 2 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | - | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Silberbeschichtung (2,0 μm) | Nickelbasis, Silberbeschichtung (2,0 μm) | Zweireihige Ausführung | ||
1.84 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 4 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | - | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Zweireihige Ausführung | |
1.99 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 6 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | - | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Zweireihige Ausführung | |
2.15 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 8 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | - | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Zweireihige Ausführung | |
2.32 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 10 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | - | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Zweireihige Ausführung | |
2.46 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 12 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | - | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Zweireihige Ausführung | |
2.46 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 14 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | - | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Zweireihige Ausführung | |
2.77 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 16 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | - | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Zweireihige Ausführung | |
3.22 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 20 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | - | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Zweireihige Ausführung | |
0.37 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 2 | - | - | - | - | - | UL | - | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Schwarz | |
0.23 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 2 | - | - | - | - | - | UL | - | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Natur | |
0.84 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 2 | - | - | - | - | - | UL | - | Nickelbasis, Silberbeschichtung (2,0 μm) | Nickelbasis, Silberbeschichtung (2,0 μm) | Schwarz | |
1.91 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 2 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Einreihige Ausführung | |
0.54 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 3 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Einreihige Ausführung | |
2.33 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 4 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Einreihige Ausführung | |
2.57 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 5 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Einreihige Ausführung | |
2.74 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 6 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Einreihige Ausführung | |
3.19 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 8 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Einreihige Ausführung | |
4.81 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 16 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Einreihige Ausführung | |
0.75 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 2 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Zweireihige Ausführung | |
2.54 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 4 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Zweireihige Ausführung | |
3.50 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 8 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Zweireihige Ausführung | |
3.59 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 10 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Zweireihige Ausführung | |
3.67 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 12 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Zweireihige Ausführung | |
4.42 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 14 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Zweireihige Ausführung | |
5.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 16 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Zweireihige Ausführung | |
0.54 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 3 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | 3-Reihen-Ausführung | |
2.74 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 6 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | 3-Reihen-Ausführung | |
3.35 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 9 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | 3-Reihen-Ausführung | |
3.97 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 12 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | 3-Reihen-Ausführung | |
4.56 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 15 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | 3-Reihen-Ausführung | |
5.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 18 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | 3-Reihen-Ausführung | |
5.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 21 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | 3-Reihen-Ausführung | |
6.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 24 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | 3-Reihen-Ausführung |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | V / W / X | Anwendung | Für PCB |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Kurzschluss-Steckverbinder | Prüfspannung(1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger) | 750 V AC |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Adern
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verdrahtungsverfahren
Anschlussrichtung
Schutzfunktion (umweltbeständig)
Repräsentativer Standard
Platinen-Anbaumethode
Kontaktteilbeschichtung
Klemmenteilbeschichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften