Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | festgelegte Länge | Rated Current ((A)/operating temperature) | Operating Temperature Range (°C) | Protective Structure | Contact material/treatment | Outer Diameter (mm) | Länge (m) | Kabeltyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | Blau | 0.2 | - | - | - | - | ø6.3 | 0.2 | Standard | ||
12.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Gelb / hellgelb] Gelb | 0.2 | - | - | - | - | ø6.3 | 0.2 | Standard | ||
13.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | Blau | 0.3~0.9 | 1 | -20 to +60 | IP20 | Phosphorbronze / Ni-Basis, vergoldet (0.8 μm) | φ5.8 | 0.5 | - | ||
13.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gelb / hellgelb | 0.3~0.9 | 1 | -20 to +60 | IP20 | Phosphorbronze / Ni-Basis, vergoldet (0.8 μm) | φ5.8 | 0.5 | - | ||
17.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Blau | 1.0~1.9 | 1 | -20 to +60 | IP20 | Phosphorbronze / Ni-Basis, vergoldet (0.8 μm) | φ5.8 | 1 | - | ||
17.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gelb / hellgelb | 1.0~1.9 | 1 | -20 to +60 | IP20 | Phosphorbronze / Ni-Basis, vergoldet (0.8 μm) | φ5.8 | 1 | - | ||
96.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | Blau | 10.0~19.9 | - | - | - | - | ø6.3 | 15 | Standard | ||
19.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gelb / hellgelb | 1.0~1.9 | 1 | -20 to +60 | IP20 | Phosphorbronze / Ni-Basis, vergoldet (0.8 μm) | φ5.8 | 1.5 | - | ||
22.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Blau | 2.0~2.9 | 1 | -20 to +60 | IP20 | Phosphorbronze / Ni-Basis, vergoldet (0.8 μm) | φ5.8 | 2 | - | ||
22.20 € | 5 | 7 Arbeitstage | Gelb / hellgelb | 2.0~2.9 | 1 | -20 to +60 | IP20 | Phosphorbronze / Ni-Basis, vergoldet (0.8 μm) | φ5.8 | 2 | - | ||
28.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | Blau | 3.0~4.9 | 1 | -20 to +60 | IP20 | Phosphorbronze / Ni-Basis, vergoldet (0.8 μm) | φ5.8 | 3 | - | ||
28.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gelb / hellgelb | 3.0~4.9 | 1 | -20 to +60 | IP20 | Phosphorbronze / Ni-Basis, vergoldet (0.8 μm) | φ5.8 | 3 | - | ||
40.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | Blau | 5.0~6.9 | 1 | -20 to +60 | IP20 | Phosphorbronze / Ni-Basis, vergoldet (0.8 μm) | φ5.8 | 5 | - | ||
40.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gelb / hellgelb | 5.0~6.9 | 1 | -20 to +60 | IP20 | Phosphorbronze / Ni-Basis, vergoldet (0.8 μm) | φ5.8 | 5 | - |
Loading...
Kategorie | CAT6A | Abschirmungsstruktur | Abgeschirmt・STP | Abschirmungsdetails | Einlagige Abschirmung |
---|---|---|---|---|---|
FA-Netzwerkstandard | Kein Standard | Anschlussart | RJ45-RJ45 | Kabelleiter | Litze |
Leitergröße | AWG26(0.12sq) | Anzahl der Adern (Anzahl der Verbindungsstifte) | 8 Kern | Kabelaußendurchmesser | 6.0 bis 6.9 |
Länge(m) | festgelegte Länge | Mantelmaterial | LSZH |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
festgelegte Länge
Rated Current((A)/operating temperature)
Operating Temperature Range(°C)
Protective Structure
Contact material/treatment
Outer Diameter(mm)
Länge(m)
Kabeltyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften