Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | CN1 | CN2 | Number Of Cores | Cable rated voltage (V) | Kabellänge (m) | Ausführung | Klassifizierung | Kabel-Spezifikationen | Kontaktwerkstoff | Nennstrom (A) | Passende Aderngröße (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V AC | 1 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 4 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
25.43 € | 5 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V AC | 2 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 4 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
25.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V AC | 2 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 2 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
43.87 € | 5 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V AC | 5 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 4 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
50.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V AC | 5 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 2 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
54.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V AC | 10 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 4 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | |
16.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V AC | 2 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 2 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | |
28.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Buchse, abgewinkelt | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V AC | 5 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 2 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | |
38.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 5 | Kabel mit Steckverbinder | Standard-Kabel (DC, nicht-polar) | Anzahl der Adern: 2 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
17.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 2 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 2 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | |
16.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 2 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 3 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | |
18.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 2 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar (für E2E mit alter Stiftbelegung) | Anzahl der Adern: 2 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | |
65.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 5 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 4 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
24.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 5 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 2 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | |
28.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 5 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 3 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | |
23.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 5 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar (für E2E mit alter Stiftbelegung) | Anzahl der Adern: 2 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | |
80.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 10 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 4 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
38.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 10 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 2 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
39.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 10 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 3 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
25.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 1 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 4 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
41.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 2 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 4 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
18.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 2 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 2 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | |
18.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 2 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 3 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | |
18.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Abgeschnitten | 2 | [300] 250 V DC | 2 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar (für E2E mit alter Stiftbelegung) | Anzahl der Adern: 2 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | |
65.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 5 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 4 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
24.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 5 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 2 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | |
44.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 5 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 3 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
23.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 5 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar (für E2E mit alter Stiftbelegung) | Anzahl der Adern: 2 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | |
100.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 10 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 4 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
39.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 10 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 2 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
45.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 5 | [300] 250 V DC | 2 | Kabel mit Steckverbinder | Standard-Kabel | Anzahl der Adern: 5 | Phosphorbronze | 4 | 0.3 | ||
64.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 5 | [300] 250 V DC | 5 | Kabel mit Steckverbinder | Standard-Kabel | Anzahl der Adern: 5 | Phosphorbronze | 4 | 0.3 | ||
53.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 8 | [30] 36 V DC | 5 | Kabel mit Steckverbinder | 8-polig | Anzahl der Adern: 8 | Messing | 1.5 | - | ||
126.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 5 | Kabel mit Steckverbinder | Wärmebeständige Kabel | Anzahl der Adern: 4 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
81.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 2 | Kabel mit Steckverbinder | Wärmebeständige Kabel | Anzahl der Adern: 4 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
126.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 5 | Kabel mit Steckverbinder | Wärmebeständige Kabel | Anzahl der Adern: 4 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
24.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 0.3 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 4 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
11.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 0.3 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 2 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
28.44 € | 10 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 1 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 4 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
16.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stecker, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 1 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 2 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
111.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Stecker, gerade | 4 | [300] 250 V DC | 0.5 | Y-Verbindung (mit Kabel) | Roboterkabel, schwer entflammbar | - | Messing | 4 | - | ||
62.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Stecker, gerade | 4 | [300] 250 V DC | 1 | Y-Verbindung (mit Kabel) | Roboterkabel, schwer entflammbar | - | Messing | 4 | - | |
57.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 2 | Y-Verbindung (mit Kabel) | Roboterkabel, schwer entflammbar | - | Messing | 4 | - | |
66.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Stecker, gerade | 4 | [300] 250 V DC | 2 | Y-Verbindung (mit Kabel) | Roboterkabel, schwer entflammbar | - | Messing | 4 | - | |
67.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Stecker, gerade | 4 | [300] 250 V DC | 3 | Y-Verbindung (mit Kabel) | Roboterkabel, schwer entflammbar | - | Messing | 4 | - | ||
64.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 5 | Y-Verbindung (mit Kabel) | Roboterkabel, schwer entflammbar | - | Messing | 4 | - | |
41.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Stecker, gerade | 4 | [300] 250 V DC | 1 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 4 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
49.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Stecker, gerade | 4 | [300] 250 V DC | 2 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 4 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
49.78 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Buchse, gerade | Stecker, gerade | 4 | [300] 250 V DC | 5 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 4 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
67.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Buchse, gerade | Stecker, gerade | 4 | [300] 250 V DC | 10 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 4 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
49.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Stecker, gerade | 4 | [300] 250 V DC | 2 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 4 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
69.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Stecker, gerade | 4 | [300] 250 V DC | 5 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 4 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
72.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Stecker, gerade | 5 | [300] 250 V DC | 2 | Kabel mit Steckverbinder | Standard-Kabel | Anzahl der Adern: 5 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
91.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Stecker, gerade | 5 | [300] 250 V DC | 5 | Kabel mit Steckverbinder | Standard-Kabel | Anzahl der Adern: 5 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 |
Loading...
Cable shape | Rund | Eigenschaften | Rundstecker, wasserdicht | Kontaktbehandlung | Ni-Substrat, vergoldet 0,4 μm |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP67(IEC60529) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
CN1
CN2
Number Of Cores
Cable rated voltage(V)
Kabellänge(m)
Ausführung
Klassifizierung
Kabel-Spezifikationen
Kontaktwerkstoff
Nennstrom(A)
Passende Aderngröße(mm2)
Optionale Eigenschaften