Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | CN1 | CN2 | Kabellänge (m) | Ausführung | Klassifizierung | Kontaktwerkstoff | Passende Kabelaußenform (mm) | Passende Aderngröße (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 2 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Phosphorbronze | - | - | ||
56.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 2 | Kabel mit Steckverbinder | Ölbeständiges, verstärktes Kabel (Polyurethan) | Phosphorbronze | - | - | |
42.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 3 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Phosphorbronze | - | - | ||
52.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 5 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Phosphorbronze | - | - | ||
80.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 10 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Phosphorbronze | - | - | ||
78.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Abgeschnitten | 5 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Phosphorbronze | - | - | ||
14.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 0.3 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Phosphorbronze | - | - | |
17.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 1 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Phosphorbronze | - | - | |
34.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 2 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Phosphorbronze | - | - | ||
41.43 € | 5 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 5 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Phosphorbronze | - | - | ||
57.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Stecker, gerade | 0.5 | Y-Verbindung (mit Kabel) | Roboterkabel, schwer entflammbar | Phosphorbronze/Messing | φ 6 | 20 | ||
64.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Stecker, gerade | 2 | Y-Verbindung (mit Kabel) | Roboterkabel, schwer entflammbar | Phosphorbronze/Messing | φ 6 | 20 | ||
71.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Stecker, gerade | 3 | Y-Verbindung (mit Kabel) | Roboterkabel, schwer entflammbar | Phosphorbronze | φ 6 | 20 | ||
46.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Stecker, gerade | 1 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Phosphorbronze | - | - | ||
58.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Stecker, gerade | 2 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Phosphorbronze | - | - | ||
66.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Stecker, gerade | 3 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Phosphorbronze | - | - | ||
77.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Stecker, gerade | 5 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Phosphorbronze | - | - | ||
98.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Stecker, gerade | 10 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Phosphorbronze | - | - | ||
78.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Stecker, gerade | 2 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Phosphorbronze | - | - | ||
98.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Stecker, gerade | 5 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Phosphorbronze | - | - |
Loading...
Number Of Cores | 4 | Cable rated voltage(V) | Unter 300 V DC | Eigenschaften | Smart-Click-Steckverbinder, wasserdicht |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktbehandlung | Ni-Substrat, vergoldet 0,4 μm | Nennstrom(A) | 4 | Schutzart | IP67(IEC60529) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
CN1
CN2
Kabellänge(m)
Ausführung
Klassifizierung
Kontaktwerkstoff
Passende Kabelaußenform(mm)
Passende Aderngröße(mm2)
Optionale Eigenschaften