Steckverbinder mit halbem Rastermaß (für Platine-zu-Platine-Verbindungen) – XH2

Steckverbinder mit halbem Rastermaß (für Platine-zu-Platine-Verbindungen) – XH2
  • Mengenrabatt
A 1.27-mm pitch connector for high-density mounting and compacted electronic devices

[Features]
· Available in the same shape as the G5D in both AC/DC or DC-only types.
· Open-state leakage current between outputs is 10 μA or less.
· The voltage resistance between input/output is 2500 VAC.
· Input resistance and non-input resistance types available.
· Overvoltage absorption circuit built in.
▪ Can switch between AC full-wave rectification and half-wave rectification.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XH2A-2042-A
XH2A-8042-A
XH2B-2042
XH2B-5041
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
paßender Sift / Kontakt Anzahl der Adern Anschlussrichtung

5.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker (Stecker)20Winkel

8.90 €

1 5 Arbeitstage Stecker (Stecker)80Winkel

4.67 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)20Winkel

5.52 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)50Gerade

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Platine-zu-Platine Nennstrom(A) 0.5 Nennspannung(V) AC125
Verdrahtungsverfahren Pressschweißen Ausführung Steckverbinder halbes Rastermaß Platinen-Anbaumethode Platinen-Lochbestückung
Prüfspannung(1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger) 650 V AC Kontaktteilbeschichtung Nickelbasis, Gold/Palladium-Beschichtung Klemmenteilbeschichtung Nickelsubstrat, Zinnbeschichtung

Technischer Support