Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
H5F-B
Ausführung | Zeitschalter | Anzeigemethode | Flüssigkristall | Befestigungsmethode | Tafel |
---|---|---|---|---|---|
Zeitangaben(s) | 24 h x 7 Tage (1-Min. Einheiten) | Versorgungsspannung | Für Wechselstrom dediziert | Höhe(mm) | 48 |
Breite(mm) | 48 | Tiefe(mm) | 63.7 | Nennversorgungsspannung(V) | AC100-240 |
Kontaktkonfiguration | 1a |
Sie befinden sich auf der Seite für Digitaler Timer mit Tagesprogramm H5F, die Teilenummer ist H5F-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H5F-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften