• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Solid State Timer H3RN

Solid State Timer H3RN
  • Mengenrabatt
[Features]
· Type G2R A small scale and thin timer which is relay and pin compatible.
· Implements multiple time ranges and operational modes.
· A small thin size which contributes to space saving.
· UL, CSA standard acquired.
· Meets the EN61812-1 standard.
· Corresponds to the CE mark.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H3RN-1 AC24
H3RN-1 DC12
H3RN-1 DC24
H3RN-2 DC12
H3RN-2 DC24
H3RN-11 DC24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zeitangaben
(s)
Versorgungsspannung Nennversorgungsspannung
(V)
Kontaktkonfiguration

59.09 €

1 6 Arbeitstage 0,1 s - 10 Min.Für Wechselstrom dediziertAC241c

59.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,1 s - 10 Min.Für Gleichstrom dediziertDC121c

59.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,1 s - 10 Min.Für Gleichstrom dediziertDC241c

60.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,1 s - 10 Min.Für Gleichstrom dediziertDC122a

60.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,1 s - 10 Min.Für Gleichstrom dediziertDC242a

59.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,1 min - 10 hFür Gleichstrom dediziertDC241c

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Timer Anzeigemethode Keine Anzeigefunktion Befestigungsmethode Steckbuchse
Ausgabemethode Relais Höhe(mm) 31.2 Breite(mm) 12.8
Tiefe(mm) 46 Zeitbereiche = N 4-Bereich

Technischer Support