Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
H3DK-HBL AC/DC24-48 |
H3DK-HBS AC/DC24-48 |
H3DK-HDS AC200-240V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zeitangaben (s) | Versorgungsspannung | Nennversorgungsspannung (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 s - 120 s | AC/DC | AC/DC24-48 | ||
118.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,1 s - 12 s | AC/DC | AC/DC24-48 | |
113.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0,1 s - 12 s | Für Wechselstrom dediziert | AC200-240V |
Loading...
Ausführung | Timer | Anzeigemethode | Keine Anzeigefunktion | Befestigungsmethode | DIN-Schienenmontage |
---|---|---|---|---|---|
Ausgabemethode | Relais | Höhe(mm) | 89.4 | Breite(mm) | 22.5 |
Tiefe(mm) | 100 | Zeitbereiche = N | 2-Bereich | Kontaktkonfiguration | 1c |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zeitangaben(s)
Versorgungsspannung
Nennversorgungsspannung(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften