Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
H3DK-F AC/DC24-240
Ausführung | Timer | Anzeigemethode | LED-Beleuchtung ein/aus | Befestigungsmethode | DIN-Schienenmontage |
---|---|---|---|---|---|
Zeitangaben(s) | 0,1 s - 1200 h | Versorgungsspannung | AC/DC | Ausgabemethode | Relais |
Höhe(mm) | 89.4 | Breite(mm) | 22.5 | Tiefe(mm) | 100 |
Nennversorgungsspannung(V) | AC/DC24-240 | Zeitbereiche = N | 8-Bereich | Kontaktkonfiguration | 1c |
Sie befinden sich auf der Seite für Solid State Timer H3DK-F, die Teilenummer ist H3DK-F AC/DC24-240.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H3DK-F AC/DC24-240.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften