Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zeitangaben (s) | Versorgungsspannung | Ausgabemethode | Nennversorgungsspannung (V) | Kontaktkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 0,01 s - 99,99 s | Für Wechselstrom dediziert | Relais | AC100-240 | Mit Kontakt 1c | |
153.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0,01 s - 99,99 s | Für Gleichstrom dediziert | Relais | DC12-48 | Mit Kontakt 1c | |
153.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 0,01 s - 99,99 s | Für Gleichstrom dediziert | Transistor | DC12-48 | Kontaktlos | ||
153.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 0,1 s - 999,9 s | Für Wechselstrom dediziert | Relais | AC100-240 | Mit Kontakt 1c | |
153.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 0,1 s - 999,9 s | Für Gleichstrom dediziert | Relais | DC12-48 | Mit Kontakt 1c | |
153.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 1 s - 99 min 59 s | Für Wechselstrom dediziert | Relais | AC100-240 | Mit Kontakt 1c | |
153.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 1 s - 99 min 59 s | Für Gleichstrom dediziert | Relais | DC12-48 | Mit Kontakt 1c | ||
153.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 1 Min. - 99 h 59 Min. | Für Wechselstrom dediziert | Relais | AC100-240 | Mit Kontakt 1c | |
153.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 1 Min. - 99 h 59 Min. | Für Wechselstrom dediziert | Relais | AC100-240 | Mit Kontakt 1c | ||
153.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 0,001 s - 9,999 s | Für Gleichstrom dediziert | Transistor | DC12-48 | Kontaktlos | ||
153.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 0,01 s - 99,99 s | Für Wechselstrom dediziert | Relais | AC100-240 | Mit Kontakt 1c | ||
153.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 0,01 s - 99,99 s | Für Gleichstrom dediziert | Relais | DC12-48 | Mit Kontakt 1c | ||
153.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 0,1 s - 999,9 s | Für Wechselstrom dediziert | Relais | AC100-240 | Mit Kontakt 1c | ||
153.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 0,1 s - 999,9 s | Für Gleichstrom dediziert | Relais | DC12-48 | Mit Kontakt 1c | ||
153.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 1 s - 99 min 59 s | Für Wechselstrom dediziert | Relais | AC100-240 | Mit Kontakt 1c | |
471.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 s - 99 min 59 s | Für Gleichstrom dediziert | Relais | DC12-48 | Mit Kontakt 1c | ||
153.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 1 Min. - 99 h 59 Min. | Für Wechselstrom dediziert | Relais | AC100-240 | Mit Kontakt 1c |
Loading...
Ausführung | Timer | Anzeigemethode | LED | Befestigungsmethode | Platten-/Oberflächenmontage (gemeinsam) |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 48 | Breite(mm) | 48 | Tiefe(mm) | 72.5 |
Zeitbereiche = N | 5-Bereich |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zeitangaben(s)
Versorgungsspannung
Ausgabemethode
Nennversorgungsspannung(V)
Kontaktkonfiguration
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften