• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

DIN-Steckverbinder (für mittleren und starken Stromfluss) – XC4

DIN-Steckverbinder (für mittleren und starken Stromfluss) – XC4
  • Mengenrabatt
[Features]
・ This is a DIN connector for medium and high electrical currents, for which standards have been set internationally.
・ It conforms to and is compatible with DIN41612.
・ As there is sufficient insulation distance, it can be used with medium and high electrical currents, and high voltage circuits.
・ It can be mounted within the same rack as the XC5 series.
・ There is a wide selection of the M type of DIN connectors (mixed type) available.
▪ UL standard (File No.E103202) certified products are used as standard (except for some products).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XC4A-4812
XC4B-4811
XC4B-4813
XC4G-3212
XC4H-3213
XC4K-1542
XC4L-1541
XC4L-1546
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
paßender Sift / Kontakt Anzahl der Adern Anwendung Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Verdrahtungsverfahren Anschlussrichtung Prüfspannung
(1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger)
Kontaktteilbeschichtung Klemmenteilbeschichtung Anschlussform

12.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)48Für PCB6AC 380LötmittelWinkel1550 V ACNickelbasis, GoldbeschichtungNickel-Zinn-LegierungDIP, L-Form

20.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)48Für PCB6AC 380LötmittelGerade1550 V ACNickelbasis, GoldbeschichtungNickel-Zinn-LegierungDIP gerade

18.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse (Buchse)48Für PCB6AC 380-Gerade1550 V ACNickelbasis, GoldbeschichtungNickel-Zinn-LegierungUmwicklung gerade

13.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)32Für PCB6AC500LötmittelWinkel1550 V ACNickelbasis, GoldbeschichtungNickel-Zinn-LegierungDIP, L-Form

24.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse (Buchse)32Für PCB6AC500LötmittelGerade1550 V ACNickelbasis, GoldbeschichtungNickel-Zinn-LegierungUmwicklung gerade

23.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker (Stecker)15Für PCB15AC500LötmittelWinkel3100 V ACNickelbasis, SilberbeschichtungNickelbasis, SilberbeschichtungDIP, L-Form

31.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse (Buchse)15Für die PCB-/Frontplattenmontage15AC500LötmittelGerade3100 V ACNickelbasis, SilberbeschichtungNickelsubstrat, ZinnlegierungDIP gerade

31.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)15Für die PCB-/Frontplattenmontage15AC500-Gerade3100 V ACNickelbasis, SilberbeschichtungNickelsubstrat, ZinnlegierungFaston-Kontakt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe D E F D· E· F DIN/Mini-DIN
Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL Platinen-Anbaumethode Platinen-Lochbestückung

Technischer Support