Steckhülse für Faston-Klemme Serie 250【100 Stk. pro Packung】

Steckhülse für Faston-Klemme Serie 250
The Faston Terminal 250 Series terminal.

[Features]
· A connector that can be freely inserted and removed and consists of a receptacle and a tab that fits therein.
· Used broadly for household electric appliances and in the automobile industry sector thanks to its workability, accurate and uniform crimp connection reliability, and low cost, etc.
· The Faston terminal is crimped to the wire and features a nylon Anpip insulation pod for storage.
· The Faston product line includes the Fastin-Faston connector (contained in the housing) used as a multi-pole connector.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41729

Teilenummer
41729
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

14.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Steckverbinder-Ausführung Shape Sonstige Series 250
Conforming wire size(AWG) 18 bis 14 Passende Drahtgröße(mm2) 0,8 bis 2,0 Außendurchmesser der Isolierbeschichtung(mm) 3,05 bis 4,32

Sie befinden sich auf der Seite für Steckhülse für Faston-Klemme Serie 250, die Teilenummer ist 41729.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41729.

Technischer Support