CPC-Steckverbinder Serie 1

CPC-Steckverbinder Serie 1
  • Mengenrabatt
CPC Connector Series 1. Round connector of lightweight, heat resistant, self-extinguishing, flexible material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

206429-1

Teilenummer
206429-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

7.81 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Connector series initials A B C A· B· C CPC
Applicable pin/contact Männlich (Stecker) Application Kabelanschluss Connection direction Gerade
Ausführung Gehäuse Spezifikationen (Montage) Freihängend Gehäusegröße(mm) 11
Taste A Werkstoff (Gehäuse) Thermoplast Farbe (Gehäuse) Schwarz

Sie befinden sich auf der Seite für CPC-Steckverbinder Serie 1, die Teilenummer ist 206429-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 206429-1.

Technischer Support