AMT-Schlauch mit Polyester

AMT-Schlauch mit Polyester
  • Mengenrabatt
Polyester fiber and braided, wiring protection tube. · Excellent flexibility, elasticity, and stretching properties due to braided structure.

[Features]
・Uses special fibers of polyester, for smoothness and superior strength.
・Due to braided structure, is approximately three times stretchier than conventional tubes, which allows for excellent workability in wiring bundling.
 (Note) Depending on series number, the extent to which it can be stretched will vary.
・Excellent heat and cold resistance due to high properties of fabric material (-75°C to +150°C).
・Due to the excellent elasticity of the sheath, the interior can be checked even after coatding, and the cause of faulty wiring can be identified.
・Useful in preventing condensation inside coating due to air permeability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MT3
MT6
MT10
MT12
MT19
MT30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMinimaler Durchmesser
(mm)
Maximaler Durchmesser
(mm)

101.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10φ 3φ 12

105.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10φ 6φ 20

122.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10φ 10φ 28

133.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10φ 12φ 33

180.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10φ 19φ 45

294.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10φ 27φ 55

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(m) 100 Werkstoff Polyester Eigenschaften Wärmebeständigkeit, Kältebeständigkeit

Technischer Support