• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Digitaler Timer H5CZ

Digitaler Timer H5CZ
  • Mengenrabatt
Unbeatable ease-of-use combined with economy.

[Features]
.
· Changing each digit up/down is a simple operation with a see-saw key.
· Simplified "digitization" of an analog timer.
· Timer, twin timer implement in one apparatus.

· Power source circuit and input circuit are isolated from each other in the timer.
· An upper limit of the setting value can be set, preventing mis-operation by the output apparatus due to erroneous setting.
· Contributes to estimation of lifetime of the timer and load with the output time counter.
.
· A line-up with an instantaneous connection point type.
· Water resistant/dust resistant structure (UL 508 Type 4X: IP66).
· Implements a key protect function.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H5CZ-L8
H5CZ-L8D
H5CZ-L8E
H5CZ-L8ED
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsspannung Nennversorgungsspannung
(V)
Kontaktkonfiguration

273.00 €

1 7 Arbeitstage Für Wechselstrom dediziertAC100-240Zeitlimit 1c

273.00 €

1 6 Arbeitstage AC/DCAC24/DC12-24Zeitlimit 1c

316.80 €

1 7 Arbeitstage Für Wechselstrom dediziertAC100-240Zeitlimit 1c + Echtzeit 1c

118.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage AC/DCAC24/DC12-24Zeitlimit 1c + Echtzeit 1c

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Timer Anzeigemethode Flüssigkristall Zeitangaben(s) 0,001 s - 9999 h
Ausgabemethode Relais Repräsentativer Standard CE / UL / CUL / CCC Höhe(mm) 48
Breite(mm) 48 Tiefe(mm) 83.9 Zeitbereiche = N 10-Bereich
Anschlussform Einsteckklemme Ziffern = N (Zähler) 4 Stellen Vorskalierfunktion (Zähler) ×
Eingabemodus (Zähler) Addition/Abzug

Technischer Support