• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Solid State Timer H3YN

Solid State Timer H3YN
[Features]
· Type H3Y and implements multiple time ranges and multiple operational modes in the same shape.
· Moreover, compatible with the EN standard.
· Implements multiple time ranges and operational modes.
· Semi-multi power source voltages.
· Type MY power relay and pin compatible.
· A small scale UL contributing to space saving. CSA standard acquired.
· EN61812-1 compatible, corresponds to the CE mark.
· Can deal with multiple time ranges with switch-over between four ranges.
· Can deal with four roles of multi-operational modes in one apparatus.
· Type MY relay and terminal compatible.
· Compatible with the EN standard, so OK for export to Europe.
· Deals with reducing inventory volumes by semi-multi power voltage compatibility.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H3YN-2 AC24
H3YN-2 AC100-120
H3YN-2 AC200-230
H3YN-2 DC12
H3YN-2 DC24
H3YN-2 DC48
H3YN-2 DC100-110
H3YN-4 AC24
H3YN-4 AC100-120
H3YN-4 AC200-230
H3YN-4 DC12
H3YN-4 DC24
H3YN-4 DC100-110
H3YN-4-Z DC24
H3YN-21 AC100-120
H3YN-21 AC200-230
H3YN-21 DC12
H3YN-21 DC24
H3YN-41 AC100-120
H3YN-41 AC200-230
H3YN-41 DC24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zeitangaben
(s)
Versorgungsspannung Nennversorgungsspannung
(V)
Kontaktkonfiguration

83.25 €

10 7 Arbeitstage 0,1 s - 10 mFür Wechselstrom dediziertAC24Zeitlimit 2c

59.31 €

1 6 Arbeitstage 0,1 s - 10 mFür Wechselstrom dediziertAC100-120Zeitlimit 2c

83.25 €

10 7 Arbeitstage 0,1 s - 10 mFür Wechselstrom dediziertAC200-230Zeitlimit 2c

83.25 €

10 7 Arbeitstage 0,1 s - 10 mFür Gleichstrom dediziertDC12Zeitlimit 2c

83.25 €

10 7 Arbeitstage 0,1 s - 10 mFür Gleichstrom dediziertDC24Zeitlimit 2c

83.25 €

10 7 Arbeitstage 0,1 s - 10 mFür Gleichstrom dediziertDC48Zeitlimit 2c

83.25 €

10 7 Arbeitstage 0,1 s - 10 mFür Gleichstrom dediziertDC100-110Zeitlimit 2c

88.00 €

10 7 Arbeitstage 0,1 s - 10 mFür Wechselstrom dediziertAC24Zeitlimit 4c

62.15 €

1 6 Arbeitstage 0,1 s - 10 mFür Wechselstrom dediziertAC100-120Zeitlimit 4c

88.00 €

10 7 Arbeitstage 0,1 s - 10 mFür Wechselstrom dediziertAC200-230Zeitlimit 4c

88.00 €

1 7 Arbeitstage 0,1 s - 10 mFür Gleichstrom dediziertDC12Zeitlimit 4c

88.00 €

10 7 Arbeitstage 0,1 s - 10 mFür Gleichstrom dediziertDC24Zeitlimit 4c

88.00 €

1 7 Arbeitstage 0,1 s - 10 mFür Gleichstrom dediziertDC100-110Zeitlimit 4c

100.60 €

1 7 Arbeitstage 0,1 s - 10 mFür Gleichstrom dediziertDC24Zeitlimit 4c (Doppelkontakt)

59.31 €

1 6 Arbeitstage 0,1 min - 10 hFür Wechselstrom dediziertAC100-120Zeitlimit 2c

83.25 €

10 7 Arbeitstage 0,1 min - 10 hFür Wechselstrom dediziertAC200-230Zeitlimit 2c

83.25 €

10 7 Arbeitstage 0,1 min - 10 hFür Gleichstrom dediziertDC12Zeitlimit 2c

83.25 €

10 7 Arbeitstage 0,1 min - 10 hFür Gleichstrom dediziertDC24Zeitlimit 2c

62.15 €

1 6 Arbeitstage 0,1 min - 10 hFür Wechselstrom dediziertAC100-120Zeitlimit 4c

88.00 €

10 7 Arbeitstage 0,1 min - 10 hFür Wechselstrom dediziertAC200-230Zeitlimit 4c

88.00 €

10 7 Arbeitstage 0,1 min - 10 hFür Gleichstrom dediziertDC24Zeitlimit 4c

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Timer Anzeigemethode Analog Ausgabemethode Relais
Repräsentativer Standard CE / UL / CCC / CSA Höhe(mm) 28 Breite(mm) 21.5
Tiefe(mm) 52.6 Zeitbereiche = N 4-Bereich Anschlussform Einsteckklemme

Technischer Support