Solid State Timer H3Y

Solid State Timer H3Y
  • Mengenrabatt
[Features]
· Ultra-small timer for use in sequence control incorporating a dedicated IC.
· High precision with a repeat error of ±1% (including first time value).
· Recover time including recovery during operation is less than 100ms.
· Easy time setting using the large dial in common with the +- driver.
· Semi-multi power source voltages.
· A standard product which acquired UL, CSA standards.
· EN61812-1 Compatible, corresponds to the CE mark.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H3Y-2-0 DC24 5S
H3Y-2 AC24 30S
H3Y-2 AC24 60S
H3Y-2 AC100-120 0.5S
H3Y-2 AC100-120 1S
H3Y-2 AC100-120 3H
H3Y-2 AC100-120 3M
H3Y-2 AC100-120 5M
H3Y-2 AC100-120 5S
H3Y-2 AC100-120 10M
H3Y-2 AC100-120 10S
H3Y-2 AC100-120 30M
H3Y-2 AC100-120 30S
H3Y-2 AC100-120 60M
H3Y-2 AC100-120 60S
H3Y-2 AC100-120 120S
H3Y-2 AC200-230 0.5S
H3Y-2 AC200-230 1S
H3Y-2 AC200-230 3H
H3Y-2 AC200-230 3M
H3Y-2 AC200-230 5M
H3Y-2 AC200-230 5S
H3Y-2 AC200-230 10M
H3Y-2 AC200-230 10S
H3Y-2 AC200-230 30M
H3Y-2 AC200-230 30S
H3Y-2 AC200-230 60M
H3Y-2 AC200-230 60S
H3Y-2 AC200-230 120S
H3Y-2 DC12 1S
H3Y-2 DC12 3M
H3Y-2 DC12 5M
H3Y-2 DC12 5S
H3Y-2 DC12 10M
H3Y-2 DC12 10S
H3Y-2 DC12 30M
H3Y-2 DC12 30S
H3Y-2 DC12 60M
H3Y-2 DC12 60S
H3Y-2 DC24 0.5S
H3Y-2 DC24 1S
H3Y-2 DC24 3H
H3Y-2 DC24 3M
H3Y-2 DC24 5M
H3Y-2 DC24 5S
H3Y-2 DC24 10M
H3Y-2 DC24 10S
H3Y-2 DC24 30M
H3Y-2 DC24 30S
H3Y-2 DC24 60M
H3Y-2 DC24 60S
H3Y-2 DC24 120S
H3Y-2 DC48 5S
H3Y-2 DC48 30S
H3Y-2 DC100-110 1S
H3Y-2 DC100-110 5S
H3Y-2 DC100-110 10M
H3Y-2 DC100-110 10S
H3Y-4 AC100-120 0.5S
H3Y-4 AC100-120 1S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zeitangaben
(s)
Versorgungsspannung Nennversorgungsspannung
(V)
Kontaktkonfiguration Anschlussform

50.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,2 - 5,0 sFür Gleichstrom dediziertDC24Zeitlimit 2cLeiterplattenklemme

71.75 €

1 7 Arbeitstage 1,0 s - 30 sFür Wechselstrom dediziertAC24Zeitlimit 2cEinsteckklemme

71.75 €

1 7 Arbeitstage 2,0 s - 60 sFür Wechselstrom dediziertAC24Zeitlimit 2cEinsteckklemme

53.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,04 s - 0,5 sFür Wechselstrom dediziertAC100-120Zeitlimit 2cEinsteckklemme

56.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,1 s - 1,0 sFür Wechselstrom dediziertAC100-120Zeitlimit 2cEinsteckklemme

60.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.1 h - 3 hFür Wechselstrom dediziertAC100-120Zeitlimit 2cEinsteckklemme

53.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,1 m - 3 mFür Wechselstrom dediziertAC100-120Zeitlimit 2cEinsteckklemme

60.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,2 m - 5 mFür Wechselstrom dediziertAC100-120Zeitlimit 2cEinsteckklemme

56.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,2 - 5,0 sFür Wechselstrom dediziertAC100-120Zeitlimit 2cEinsteckklemme

60.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,5m - 10mFür Wechselstrom dediziertAC100-120Zeitlimit 2cEinsteckklemme

56.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,5 s - 10 sFür Wechselstrom dediziertAC100-120Zeitlimit 2cEinsteckklemme

53.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1,0m - 30mFür Wechselstrom dediziertAC100-120Zeitlimit 2cEinsteckklemme

63.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1,0 s - 30 sFür Wechselstrom dediziertAC100-120Zeitlimit 2cEinsteckklemme

60.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2,0 m - 60 mFür Wechselstrom dediziertAC100-120Zeitlimit 2cEinsteckklemme

63.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2,0 s - 60 sFür Wechselstrom dediziertAC100-120Zeitlimit 2cEinsteckklemme

53.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5,0 s - 120 sFür Wechselstrom dediziertAC100-120Zeitlimit 2cEinsteckklemme

84.85 €

1 7 Arbeitstage 0,04 s - 0,5 sFür Wechselstrom dediziertAC200-230Zeitlimit 2cEinsteckklemme

81.80 €

10 7 Arbeitstage 0,1 s - 1,0 sFür Wechselstrom dediziertAC200-230Zeitlimit 2cEinsteckklemme

60.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.1 h - 3 hFür Wechselstrom dediziertAC200-230Zeitlimit 2cEinsteckklemme

60.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,1 m - 3 mFür Wechselstrom dediziertAC200-230Zeitlimit 2cEinsteckklemme

83.25 €

1 7 Arbeitstage 0,2 m - 5 mFür Wechselstrom dediziertAC200-230Zeitlimit 2cEinsteckklemme

63.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,2 - 5,0 sFür Wechselstrom dediziertAC200-230Zeitlimit 2cEinsteckklemme

60.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,5m - 10mFür Wechselstrom dediziertAC200-230Zeitlimit 2cEinsteckklemme

83.25 €

1 7 Arbeitstage 0,5 s - 10 sFür Wechselstrom dediziertAC200-230Zeitlimit 2cEinsteckklemme

83.25 €

1 7 Arbeitstage 1,0m - 30mFür Wechselstrom dediziertAC200-230Zeitlimit 2cEinsteckklemme

83.25 €

10 7 Arbeitstage 1,0 s - 30 sFür Wechselstrom dediziertAC200-230Zeitlimit 2cEinsteckklemme

83.25 €

1 7 Arbeitstage 2,0 m - 60 mFür Wechselstrom dediziertAC200-230Zeitlimit 2cEinsteckklemme

83.25 €

1 7 Arbeitstage 2,0 s - 60 sFür Wechselstrom dediziertAC200-230Zeitlimit 2cEinsteckklemme

56.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5,0 s - 120 sFür Wechselstrom dediziertAC200-230Zeitlimit 2cEinsteckklemme

50.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,1 s - 1,0 sFür Gleichstrom dediziertDC12Zeitlimit 2cEinsteckklemme

50.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,1 m - 3 mFür Gleichstrom dediziertDC12Zeitlimit 2cEinsteckklemme

50.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,2 m - 5 mFür Gleichstrom dediziertDC12Zeitlimit 2cEinsteckklemme

50.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,2 - 5,0 sFür Gleichstrom dediziertDC12Zeitlimit 2cEinsteckklemme

50.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,5m - 10mFür Gleichstrom dediziertDC12Zeitlimit 2cEinsteckklemme

50.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,5 s - 10 sFür Gleichstrom dediziertDC12Zeitlimit 2cEinsteckklemme

50.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1,0m - 30mFür Gleichstrom dediziertDC12Zeitlimit 2cEinsteckklemme

45.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1,0 s - 30 sFür Gleichstrom dediziertDC12Zeitlimit 2cEinsteckklemme

50.68 €

1 6 Arbeitstage 2,0 m - 60 mFür Gleichstrom dediziertDC12Zeitlimit 2cEinsteckklemme

83.25 €

1 7 Arbeitstage 2,0 s - 60 sFür Gleichstrom dediziertDC12Zeitlimit 2cEinsteckklemme

83.25 €

1 7 Arbeitstage 0,04 s - 0,5 sFür Gleichstrom dediziertDC24Zeitlimit 2cEinsteckklemme

53.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,1 s - 1,0 sFür Gleichstrom dediziertDC24Zeitlimit 2cEinsteckklemme

83.25 €

1 7 Arbeitstage 0.1 h - 3 hFür Gleichstrom dediziertDC24Zeitlimit 2cEinsteckklemme

50.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,1 m - 3 mFür Gleichstrom dediziertDC24Zeitlimit 2cEinsteckklemme

83.25 €

1 7 Arbeitstage 0,2 m - 5 mFür Gleichstrom dediziertDC24Zeitlimit 2cEinsteckklemme

83.25 €

10 7 Arbeitstage 0,2 - 5,0 sFür Gleichstrom dediziertDC24Zeitlimit 2cEinsteckklemme

50.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,5m - 10mFür Gleichstrom dediziertDC24Zeitlimit 2cEinsteckklemme

83.25 €

10 7 Arbeitstage 0,5 s - 10 sFür Gleichstrom dediziertDC24Zeitlimit 2cEinsteckklemme

83.25 €

1 7 Arbeitstage 1,0m - 30mFür Gleichstrom dediziertDC24Zeitlimit 2cEinsteckklemme

52.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1,0 s - 30 sFür Gleichstrom dediziertDC24Zeitlimit 2cEinsteckklemme

45.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2,0 m - 60 mFür Gleichstrom dediziertDC24Zeitlimit 2cEinsteckklemme

83.25 €

1 7 Arbeitstage 2,0 s - 60 sFür Gleichstrom dediziertDC24Zeitlimit 2cEinsteckklemme

50.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5,0 s - 120 sFür Gleichstrom dediziertDC24Zeitlimit 2cEinsteckklemme

50.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,2 - 5,0 sFür Gleichstrom dediziertDC48Zeitlimit 2cEinsteckklemme

81.80 €

1 7 Arbeitstage 1,0 s - 30 sFür Gleichstrom dediziertDC48Zeitlimit 2cEinsteckklemme

50.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,1 s - 1,0 sFür Gleichstrom dediziertDC100-110Zeitlimit 2cEinsteckklemme

50.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,2 - 5,0 sFür Gleichstrom dediziertDC100-110Zeitlimit 2cEinsteckklemme

50.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,5m - 10mFür Gleichstrom dediziertDC100-110Zeitlimit 2cEinsteckklemme

50.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,5 s - 10 sFür Gleichstrom dediziertDC100-110Zeitlimit 2cEinsteckklemme

64.58 €

1 6 Arbeitstage 0,04 s - 0,5 sFür Wechselstrom dediziertAC100-120Zeitlimit 4cEinsteckklemme

67.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,1 s - 1,0 sFür Wechselstrom dediziertAC100-120Zeitlimit 4cEinsteckklemme

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Timer Anzeigemethode Analog Ausgabemethode Relais
Repräsentativer Standard CE / UL / CCC / CSA Höhe(mm) 28 Breite(mm) 21.5
Tiefe(mm) 56.6 Zeitbereiche = N 1-Bereich

Technischer Support