Fingerschutz

Fingerschutz
  • Mengenrabatt
Prevents insertion of fingers or foreign objects into the rotating part of the fan.

[Features]
· Any contact between a finger or other object and the blades of a fan during operation is extremely dangerous.
· A finger guard prevents the insertion of fingers or other foreign objects into the rotational plane of the fan.
· Used after mounting to a fan frame mounting hole.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FG5D
FG6D
FG6E
FG8D
FG9D
FG10D
FG12D
FG14D
FG16D
FG17D
FG17DF
FG18D
FG20D
FG25D
FG915D
FG930D
FGB5M
FGB6M
FGB8
FGB10
FGB12
FGB16M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maße
(mm)
Anwendung Werkstoff/Oberflächenbehandlung Hinweis Typenangaben

6.97 €

1 13 Arbeitstage 59,4x59,4x4Für MDS510Eisendraht/Chrombeschichtung-Fingerschutz für Propellerlüfter

7.03 €

1 13 Arbeitstage 72,7x72,7x4Für MD/MDA625Eisendraht/Chrombeschichtung-Fingerschutz für Propellerlüfter

6.43 €

1 13 Arbeitstage 75x75x4Für MDS/MDE, MDV625Eisendraht/Chrombeschichtung-Fingerschutz für Propellerlüfter

8.31 €

1 6 Arbeitstage 101,2x101,2x5Für MU/MDS/MD/MDA/MDE/MDP/MDV825Eisendraht/Chrombeschichtung-Fingerschutz für Propellerlüfter

9.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

φ116,6 x 5Für MU/MD/MDA/MDS/MDE/MDV925Eisendraht/Chrombeschichtung-Fingerschutz für Propellerlüfter

9.98 €

1 13 Arbeitstage 132x132x5Für MU1025, MRE10Eisendraht/Chrombeschichtung-Fingerschutz für Propellerlüfter

10.86 €

1 6 Arbeitstage φ148 x 5Für MU/MDS/MD/MDA/MDE1225, MU/MDS/MDA/MDE/MDV1238, MRE12Eisendraht/Chrombeschichtung-Fingerschutz für Propellerlüfter

11.81 €

1 13 Arbeitstage 134x146x5Für MU1428, MS/MRS14, MDS/MDA/MDE1451Eisendraht/Chrombeschichtung-Fingerschutz für Propellerlüfter

18.43 €

1 13 Arbeitstage 151x158x5Für MRS/MRE16Eisendraht/Chrombeschichtung-Fingerschutz für Propellerlüfter

23.02 €

1 13 Arbeitstage 164x164x5Für MDS/MDA/MDE1751Eisendraht/Chrombeschichtung-Fingerschutz für Propellerlüfter

26.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

φ172 x 9,5Für MDS1751F, MDE1751FEisendraht/Chrombeschichtung-Fingerschutz für Propellerlüfter

28.29 €

1 13 Arbeitstage 175x182x5Für MR/MRW/MRS/MRE/MBS18Eisendraht/ChrombeschichtungBei Modellen mit MR18-Alarm Montage an Auslaufseite nicht möglich.Fingerschutz für Propellerlüfter

36.48 €

1 13 Arbeitstage 185x197x5Für MRS/MRE/MBS20Eisendraht/Chrombeschichtung-Fingerschutz für Propellerlüfter

45.05 €

1 13 Arbeitstage 287,3x287,3x6Für MRS25Eisendraht/Chrombeschichtung-Fingerschutz für Propellerlüfter

24.70 €

1 13 Arbeitstage 177x88x3,2Für MF/MFP915(B)Stahldraht/schwarze Beschichtung-Fingerschutz für Querstromlüfter

27.86 €

1 6 Arbeitstage 325x88x3,2Für MF/MFP930(B)Stahldraht/schwarze Beschichtung-Fingerschutz für Querstromlüfter

12.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

φ57,2 x 7Für MB520Eisendraht/Chrombeschichtung-Fingerschutz für Gebläse

11.30 €

1 6 Arbeitstage φ68,2 x 9Für MB630Eisendraht/Chrombeschichtung-Fingerschutz für Gebläse

11.55 €

1 13 Arbeitstage φ82,1 x 13,1Für MB840, MBD8Kunststoff-Fingerschutz für Gebläse

12.37 €

1 13 Arbeitstage φ92,2 x 13,1Für MB1040, MB10 V, MBD10Kunststoff-Fingerschutz für Gebläse

13.18 €

1 13 Arbeitstage φ102,2 x 13,1Für MB1255, MBD12Kunststoff-Fingerschutz für Gebläse

49.91 €

1 13 Arbeitstage 162x162x7,4Für MB1665Eisendraht/Chrombeschichtung-Fingerschutz für Gebläse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fingerschutz Standard UL, CSA, PSE

Technischer Support