Zierleiste für Wagen

Zierleiste für Wagen
  • Mengenrabatt
[Features]
・This product is optimal for protecting indoor wiring beneath the floor surface.
· A flat type that eliminates concerns over tripping through which hand trucks and trolleys can pass smoothly.
・A variety of colors are available to match the flooring.
・A nail hole is provided in the base and the product can be easily nailed into place.
· With temporary retaining tape that is convenient for storing multiple cables or unwieldy cables. (Excluding the OP3 Type.)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OP10-G

Teilenummer
OP10-G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Standardgröße OP10-Typ Farbe Grau Maße (B x H x L) 99 mm x 19,5 mm x 1 m

Sie befinden sich auf der Seite für Zierleiste für Wagen, die Teilenummer ist OP10-G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OP10-G.

Technischer Support