Kunststoffabdeckung für Kabel PLAMALL (ohne Klebestreifen)

Kunststoffabdeckung für Kabel PLAMALL (ohne Klebestreifen)
  • Mengenrabatt
This is a resin molded product for use with VVF cables (tape not included). The lid can be attached easily, and the base has a nail hole on the center display that allows it to be easily nailed into place.

[Features]
• Comes with an abundant variety of colors and sizes (size 0 to size 5).
• The lid can be easily attached.
• The base has a nail hole on the center display that allows it to be easily nailed and secured into place.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PML-0K
PML-0W
PML-1W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Standardgröße Farbe Maße (B x H x L)

2.83 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

NR. 0Schwarz12,5 mm x 6,5 mm x 1 m

8.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

NR. 0Wand weiß12,5 mm x 6,5 mm x 1 m

9.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Nr. 1Wand weiß16 mm x 10 mm x 1 m

Loading...

  1. 1

Technischer Support