PF-Rohrbefestigung mit Schelle mit einseitiger Befestigung, Edelstahl (Montagebefestigung)

PF-Rohrbefestigung mit Schelle mit einseitiger Befestigung, Edelstahl (Montagebefestigung)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
Used to anchor PF tubes and the like onto roof tiles.
This is optimal for locations that are difficult to anchor with nails because this type is anchored with adhesive.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSKT-DF22
SSKT-DF22K
SSKT-DF28
SSKT-DF28K
SSKT-DF36
SSKT-DF36K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser (φD)
(mm)
Länge
(mm)
Farbe

3.61 €

10 6 Arbeitstage 30.553Silber

7.17 €

10 6 Arbeitstage 30.553Schwarz

4.01 €

10 6 Arbeitstage 36.563Silber

8.76 €

10 6 Arbeitstage 36.563Schwarz

4.40 €

10 6 Arbeitstage 45.574Silber

10.15 €

10 6 Arbeitstage 45.574Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatibler Rohrdurchmesser Siehe Katalog

Technischer Support