Teilenummer
|
---|
S-DC13 |
S-DC15 |
S-DC16 |
S-DC19 |
S-DC25DC22 |
S-DC31DC28 |
S-DC36 |
S-DC39 |
S-DC42 |
S-DC51 |
S-DC54 |
S-DC63 |
S-DC75DC70 |
S-DC82 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe Montageschraube | Abmessung A (mm) | Abmessung B (mm) | Passendes Stahldraht-Rohr (Nennwert) | Passendes VE-Rohr (Nennwert) | Passendes SGP-Rohr (Nennwert) | Passendes VP-Rohr (Nennwert) | Passendes flexibles Metallrohr (Nennwert) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.21 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Sechskant M6x20 | 29 | 19 | - | - | 8 | - | 10 | |
32.40 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Sechskant M6x20 | 32 | 22 | 15 | - | - | - | 12 | |
32.04 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Sechskant M6x20 | 37 | 27 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
33.10 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Sechskant M6x20 | 36 | 26 | 19 | - | - | - | 15 | |
40.13 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Sechskant M6x25 | 43 | 33 | 25, 22 | 22 | 20 | 20 | 24 | |
38.19 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Sechskant M6x25 | 50 | 40 | 31, 28 | 28 | 25 | 25 | 30 | |
43.99 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Sechskant M6x25 | 59 | 48 | 36 | 36 | 32 | - | 38 | |
37.41 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Sechskant M6x25 | 55 | 45 | 39 | - | - | 30 | - | |
49.97 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Sechskant M6x25 | 65 | 54 | 42 | 42 | 40 | 40 | - | |
42.40 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Sechskant M6x25 | 67 | 57 | 51 | - | - | - | 50 | |
49.63 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Sechskant M6x25 | 76 | 66 | 54 | 54 | 50 | 50 | - | |
51.90 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Sechskant M6x25 | 81 | 70 | 63 | - | - | - | 63 | |
57.00 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Sechskant M6x25 | 93 | 83 | 75, 70 | 70 | 65 | 65 | 76 | |
72.30 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Sechskant M6x25 | 105 | 94 | 82 | 82 | 80 | 75 | 83 |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl (SUS) | Passender Leiter | D15, D20, D1, D2, D3 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe Montageschraube
Abmessung A(mm)
Abmessung B(mm)
Passendes Stahldraht-Rohr (Nennwert)
Passendes VE-Rohr (Nennwert)
Passendes SGP-Rohr (Nennwert)
Passendes VP-Rohr (Nennwert)
Passendes flexibles Metallrohr (Nennwert)
Optionale Eigenschaften