Teilenummer
|
---|
DC16 |
DC19 |
DC31DC28 |
DC36 |
DC39 |
DC42 |
DC51 |
DC54 |
DC63 |
DC75DC70 |
DC82 |
DC92 |
DC104 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung A (mm) | Abmessung B (mm) | Passendes Stahldraht-Rohr (Nennwert) | Passendes VE-Rohr (Nennwert) | Passendes SGP-Rohr (Nennwert) | Passendes VP-Rohr (Nennwert) | Passendes flexibles Metallrohr (Nennwert) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.75 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 37 | 27 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
19.53 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 36 | 26 | 19 | - | - | - | 15 | ||
14.53 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 50 | 40 | 31, 28 | 28 | 25 | 25 | 30 | ||
22.62 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 59 | 48 | 36 | 36 | 32 | - | 38 | ||
18.99 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 55 | 45 | 39 | - | - | 30 | - | ||
23.53 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 65 | 54 | 42 | 42 | 40 | 40 | - | ||
24.10 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 67 | 57 | 51 | - | - | - | 50 | ||
26.33 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 76 | 66 | 54 | 54 | 50 | 50 | - | ||
30.68 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 81 | 70 | 63 | - | - | - | 63 | ||
34.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 93 | 83 | 75, 70 | 70 | 65 | 65 | 76 | ||
36.50 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 105 | 94 | 82 | 82 | 80 | 75 | 83 | ||
47.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 118 | 107 | 92 | - | 90 | - | 101 | ||
41.48 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 131 | 120 | 104 | - | 100 | 100 | - |
Loading...
Werkstoff | Feuerverzinktes Stahlblech | Größe Montageschraube | Sechskant M6x20 | Passender Leiter | D15, D20, D1, D2, D3 |
---|---|---|---|---|---|
Hinweis | Die Schraube ist elektrisch verzinkt (C) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Abmessung A(mm)
Abmessung B(mm)
Passendes Stahldraht-Rohr (Nennwert)
Passendes VE-Rohr (Nennwert)
Passendes SGP-Rohr (Nennwert)
Passendes VP-Rohr (Nennwert)
Passendes flexibles Metallrohr (Nennwert)
Optionale Eigenschaften