Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S8AS-24006 |
S8AS-24006N |
S8AS-48008 |
S8AS-48008N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kapazität (W) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,869.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 240 | 160 | ||
681.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 240 | 160 | ||
2,545.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 480 | 230 | ||
791.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 480 | 230 |
Loading...
Form | Direkte DIN-Schienenbefestigung | Einfach / Mehrfach | Einfach | Eingangsspannung | Speziell für Wechselstrom |
---|---|---|---|---|---|
Ausgangsspannung (nur einzeln) | 24 V DC | Nennausgansstrom (nur einfach)(A) | 3.8 | Eingang / Ausgang Klemmenform | Schraube |
Beinhaltete Funktion | Numerische Wertanzeige / Alarmausgang | Sicherheitsnormen | UL / CUL | Höhe(mm) | 119.5 |
Tiefe(mm) | 131.8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kapazität(W)
Breite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften