Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KMBC12 |
KMBC16 |
KMBC22 |
KMBC28 |
KMBC36 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindbares Kabelrohr | Maximaler Außendurchmesser des kompatiblen Kabels (mm) | Anschlussschraube (φ S1) (mm) | Anschlussschraube (nominal) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.07 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 (Hinweis) | 10 | 19.1 | CTC19 | |
4.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 (Hinweis) | 12 | 19.1 | CTC19 | ||
7.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 22 (Hinweis) | 18 | 25.4 | CTC25 | |||
9.67 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 28 (Hinweis) | 24 | 31.8 | CTC31 | ||
14.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 36 (Hinweis) | 30 | 38.1 | CTC39 |
Loading...
Temperaturbereich(°C) | –20 bis +90 | Primäre Werkstoffe | Zinkdruckgusslegierung (ZDC2) | Oberflächenbehandlung | Elektrisch verzinkt (III-wertig chromatiert) |
---|---|---|---|---|---|
Hinweis | (Hinweis) gibt KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM, und KI an. | Schutzart | IP67 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindbares Kabelrohr
Maximaler Außendurchmesser des kompatiblen Kabels(mm)
Anschlussschraube (φ S1)(mm)
Anschlussschraube (nominal)
Optionale Eigenschaften