Sunflake-ROBO-Steckverbinder für Einsteckverbindung (Standard) 【1-20 Stk. pro Packung】

Sunflake-ROBO-Steckverbinder für Einsteckverbindung (Standard)
[Features]
· Connector for connecting Sunflake ROBO to control panel knockout.
· With pipe inline male threads. Standard.
· Tensile strength of connector with Sunflake ROBO #16-#63 is 250N (JIS light).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N2BG20
N2BG25
N2BG32
N2BG40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindbares Kabelrohr Maximaler Außendurchmesser des kompatiblen Kabels
(mm)
Anschlussschraube (φ S1)
(mm)
Anschlussschraube (nominal)

3.86 €

1 5 Arbeitstage NS20, NP20, NF201420.9G1/2

111.17 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage NS25, NP25, NF251926.4G3/4

77.95 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage NS32, NP32, NF322533.2G1

9.63 €

1 5 Arbeitstage NS40, NP40, NF403341.9G1-1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich(°C) –20 bis +90 Eigenschaften Ölbeständig, vibrationsfest (mit Verriegelung) Primäre Werkstoffe PA66
Standard UL Schutzart IP67 Schwer entflammbar UL94V2

Technischer Support