Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KMK2E16 |
KMK2E22 |
KMK2E28 |
KMK2E42 |
KMKE16 |
KMKE22 |
KMKE28 |
KMKE36 |
KMKE42 |
KMKE54 |
KMKI22 |
KMKI28 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindbares Kabelrohr | Verbindbares Kabelrohr (usw.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 (Hinweis) | E19/C19 | ||
8.39 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 22 (Hinweis) | E25/C25 | |
11.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 (Hinweis) | E31/C31 | ||
21.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 42 (Hinweis) | E51/C51 | ||
7.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 (Hinweis) | E19/C19 | |
9.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 22 (Hinweis) | E25/C25 | |
13.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 28 (Hinweis) | E31/C31 | |
19.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 36 (Hinweis) | E39/C39 | |
25.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 42 (Hinweis) | E51/C51 | |
33.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 54 (Hinweis) | E63/C63 | |
9.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 (Hinweis) | G22 | ||
13.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 (Hinweis) | G28 |
Loading...
Anwendung | Wasserdicht | Temperaturbereich(°C) | –20 bis +90 | Primäre Werkstoffe | Zinkdruckgusslegierung (ZDC2) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Elektrisch verzinkt (III-wertig chromatiert) | Hinweis | (Hinweis) gibt KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM, und KI an. | Schutzart | IP67 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindbares Kabelrohr
Verbindbares Kabelrohr (usw.)
Optionale Eigenschaften