Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KM90BG12 |
KM90BG16 |
KM90BG22 |
KM90BG28 |
KM90BG36 |
KM90BG42 |
KM90BG54 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindbares Kabelrohr | Maximaler Außendurchmesser des kompatiblen Kabels (mm) | Anschlussschraube (φ S1) (mm) | Anschlussschraube (nominal) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.12 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 12 (Hinweis) | 10 | 20.9 | G1/2 | |
6.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 (Hinweis) | 13 | 20.9 | G1/2 | ||
9.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 22 (Hinweis) | 18 | 26.4 | G3/4 | ||
14.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 (Hinweis) | 24 | 33.2 | G1 | |||
20.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 36 (Hinweis) | 32 | 41.9 | G1-1/4 | ||
114.43 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 42 (Hinweis) | 37 | 47.8 | G1-1/2 | |
112.27 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 54 (Hinweis) | 48 | 59.6 | G2 |
Loading...
Temperaturbereich(°C) | –20 bis +90 | Primäre Werkstoffe | Zinkdruckgusslegierung (ZDC2) | Oberflächenbehandlung | Elektrisch verzinkt (III-wertig chromatiert) |
---|---|---|---|---|---|
Standard | UL, CSA | Hinweis | (Hinweis) gibt KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM, und KI an. | Schutzart | IP67 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindbares Kabelrohr
Maximaler Außendurchmesser des kompatiblen Kabels(mm)
Anschlussschraube (φ S1)(mm)
Anschlussschraube (nominal)
Optionale Eigenschaften