Standard-Buchsengehäuse 0,093" (1375)

Standard-Buchsengehäuse 0,093" (1375)
  • Mengenrabatt
Molex power connectors, available in 5.03 mm, 6.30 mm and 6.70-mm pitch types. (Fitting Housing: 1375-P, Compatible Terminal: 1189).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1375-R

Teilenummer
1375-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.84 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anzahl der Adern 15 Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 9.5
Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / CSA
Rastermaß(mm) 5.03 Anzahl der Spalten 3 Steckverriegelung NA
Plattenmontage Verfügbar Werkstoff NYLON 66 Farbe Naturfarben
Hinweis UL94V-2 Passende Klemme 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973 Gegenstück 03-09-2151, 03-09-2158, 3099

Sie befinden sich auf der Seite für Standard-Buchsengehäuse 0,093" (1375) , die Teilenummer ist 1375-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1375-R.

Technischer Support