SPOX™ Wafer, gerade (5267)

SPOX™ Wafer, gerade (5267)
  • Mengenrabatt
[Features]
The Molex Spox family of wire-to-circuit board connectors have a structure that works within a pitch range of 2.50 mm to 5.08 mm. Straight. (Mating housing: 5264)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5267-02A-X
5267-03A-X
5267-04A-X
5267-05A-X
5267-06A-X
5267-07A-X
5267-08A-X
5267-09A-X
5267-10A-X
5267-11A-X
5267-12A-X
5267-14A-X
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern

0.61 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 2

0.73 €

7 Verfügbar 5 Arbeitstage 3

0.73 €

7 Verfügbar 5 Arbeitstage 4

0.62 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 5

0.88 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 6

0.88 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 7

1.19 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 8

1.52 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 9

1.17 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

1.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11

1.52 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 12

1.11 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 3 Zulässige Spannung(V) 250
Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / CSA
Rastermaß(mm) 2.50 Anzahl der Spalten 1 Steckverriegelung Verfügbar
Klemmenbeschichtung Zinn Farbe Naturfarben Gegenstück 5264, 42219

Technischer Support