SL™ modulare Winkelstiftleiste (70553)

SL™ modulare Winkelstiftleiste (70553)
  • Mengenrabatt
Molex 2.54-mm pitch connector for circuit board-to-wire connections. Available for discrete wires and all types of IDT/FFC cables. 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70553-0001
70553-0002
70553-0003
70553-0004
70553-0005
70553-0009
70553-0019
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern Repräsentativer Standard

2.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2UL / CSA

1.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3UL / CSA

1.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4UL / CSA

1.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5UL / CSA

2.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6UL / CSA

2.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10UL / CSA

3.75 €

1 5 Arbeitstage 20CSA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 3 Zulässige Spannung(V) 250
Anschlussrichtung Winkel Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Rastermaß(mm) 2.54
Anzahl der Spalten 1 Steckverriegelung Verfügbar Klemmenbeschichtung Zinn
Farbe Schwarz Gegenstück 70066, 70430, 70400

Technischer Support