Crimp-Steckverbinder / PicoBlade-Klemme (1,25 mm Rastermaß)【10,000 Stk. pro Packung】

Crimp-Steckverbinder / PicoBlade-Klemme (1,25 mm Rastermaß)
[Features]
A number of wire-to-circuit board and wire-to-wire optional Molex products available. There are variations in header of both the types: Surface mount type and through-hole type. (Conforming housing: 51047)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

50133-8000

Teilenummer
50133-8000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

842.49 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable pin/contact Stecker (Stecker) Application Kabelanschluss Allowable Current(A) 1
Allowable Voltage(V) 125 Wire connection method Crimp Conforming housing 51047
Applicable size AWG 28–32 Terminal shape Chain Mating Partner 50058, 50079

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp-Steckverbinder / PicoBlade-Klemme (1,25 mm Rastermaß), die Teilenummer ist 50133-8000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 50133-8000.

Technischer Support