Mini-Fit Sr. Netzanschluss (42816)

Mini-Fit Sr. Netzanschluss (42816)
A Molex 10.00 mm pitch wire-to-board, wire-to-wire connector. Maximum current: 50.0 A (2-circuit, applicable wire size: 8 AWG). (Compatible terminal: 42815, compatible housing: 42818)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
42816-0212
42816-0312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern Anwendung Zulässiger Strom
(A)
Zulässige Spannung
(V)
Verdrahtungsverfahren Rastermaß
(mm)
Plattenmontage Farbe Passende Klemme Gegenstück

1.29 €

1 5 Arbeitstage 2Für PCB50-Crimp10.00NASchwarz4281542818-0212, 42820

1.67 €

1 5 Arbeitstage 3 ~ 18Kabelanschluss1,0 / 9,5 / 5050 ~ 600-1,25; 6,50; 10,00K.A./VerfügbarSchwarz/schwarz, naturfarben/naturfarben1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 42815, 5937042818-0312, 42820, 34986

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / TÜV / CSA
Anzahl der Spalten 1 Steckverriegelung Verfügbar

Technischer Support