Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Adern | Zulässiger Strom (A) | Anzahl der Spalten | Gegenstück | Andere Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54 € | 9 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 9 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Schwer entflammbar: UL94V-2 | |
0.53 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 9 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Schwer entflammbar: UL 94 V-0 | |
1.19 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 9 | 1 | 39-01-4033, 39-01-4037, 39-30-2030, 39-30-2038, 39-30-3036 | Schwer entflammbar: UL 94 V-0 | |
0.59 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 8 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Schwer entflammbar: UL94V-2 | |
1.01 € | 7 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 8 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Schwer entflammbar: UL 94 V-0 | |
0.60 € | 8 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 8 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Schwer entflammbar: UL94V-2 | |
0.72 € | 7 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 8 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Schwer entflammbar: UL 94 V-0 | |
0.61 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 7 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Schwer entflammbar: UL94V-2 | |
1.06 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 7 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Schwer entflammbar: UL 94 V-0 | |
0.67 € | 7 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Schwer entflammbar: UL94V-2 | |
1.13 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Schwer entflammbar: UL 94 V-0 | |
0.78 € | 6 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Schwer entflammbar: UL94V-2 | |
1.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Schwer entflammbar: UL 94 V-0 | |
1.09 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Schwer entflammbar: UL94V-2 | |
1.62 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Schwer entflammbar: UL 94 V-0 | |
1.16 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Schwer entflammbar: UL94V-2 | |
1.22 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Schwer entflammbar: UL 94 V-0 | |
1.17 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Schwer entflammbar: UL94V-2 | |
1.18 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Schwer entflammbar: UL 94 V-0 | |
1.20 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Schwer entflammbar: UL94V-2 | |
1.23 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Schwer entflammbar: UL 94 V-0 | |
1.21 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 22 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Schwer entflammbar: UL94V-2 | |
1.18 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 22 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Schwer entflammbar: UL 94 V-0 | |
1.62 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 24 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Schwer entflammbar: UL94V-2 | |
1.75 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 24 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Schwer entflammbar: UL 94 V-0 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | paßender Sift / Kontakt | Buchse (Buchse) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Kabelanschluss | Zulässige Spannung(V) | 600 | Anschlussrichtung | Gerade |
Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Repräsentativer Standard | UL / TÜV / CSA | Rastermaß(mm) | 4.20 |
Plattenmontage | NA | Werkstoff | Nylon | Farbe | Naturfarben |
Passende Klemme | 5556, 45750 | Achtung | Zulässiger Strom ist abhängig von der Anzahl der Kerne, Drahtgröße und Drahtmaterial. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Zulässiger Strom(A)
Anzahl der Spalten
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften