Micro-Latch™ Platine, Steckverbinder, mit 2,00 mm Rastermaß (50165)

Micro-Latch™ Platine, Steckverbinder, mit 2,00 mm Rastermaß (50165)
  • Mengenrabatt
The head of the Molex receptacle housing uses a friction lock for sliding into the opening. Delivers excellent circuit protection and durability against constant inserting and extracting. (Compatible terminal: 50212, mating wafers: 53253 / 53254)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51065-0200
51065-0300
51065-0400
51065-0500
51065-0600
51065-0800
51065-0900
51065-1000
51065-1100
51065-1300
51065-1400
51065-1500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern

0.06 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 2

0.09 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 3

0.07 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 4

0.09 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 5

0.48 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 6

1.11 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 8

0.43 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 9

0.90 €

9 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

0.09 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 11

1.13 €

9 Verfügbar 5 Arbeitstage 13

0.20 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 14

0.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anwendung Für PCB Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A
Repräsentativer Standard UL / CSA Rastermaß(mm) 2.00 Anzahl der Spalten 1
Plattenmontage NA Farbe Naturfarben Passende Klemme 50212
Gegenstück 53253, 53254

Technischer Support