MicroClasp® Platine, Gehäuse, mit 2,0 mm Rastermaß (51242)

MicroClasp® Platine, Gehäuse, mit 2,0 mm Rastermaß (51242)
[Features]
A space-saving Molex product that offers easier removal than other similar 2.00 mm (.079") and 2.50 mm (.098") pitch wire-to-circuit board connection systems. (Mating wafers: 57763, conforming terminal: 56134, conforming retainer: 55767.)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

51242-3000

Teilenummer
51242-3000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.58 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anzahl der Adern 30 Anwendung Kabelanschluss Anschlussrichtung Gerade
Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Rastermaß(mm) 2.00 Anzahl der Spalten 2
Steckverriegelung Verfügbar Plattenmontage NA Farbe Naturfarben
Passende Klemme 55767, 56134 Gegenstück 55763

Sie befinden sich auf der Seite für MicroClasp® Platine, Gehäuse, mit 2,0 mm Rastermaß (51242) , die Teilenummer ist 51242-3000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 51242-3000.

Technischer Support