Serie 720

Serie 720
  • Mengenrabatt
[Features]
· A snap-in connection that disconnects if the cable is pulled forcefully and an easy-to-assemble structure offer a high level of safety. This lightweight plastic connector offers the protective performance of IP67 when connected as well as the flame-retardant performance of UL94V-0.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
99-9105-03-03
99-9106-03-03
99-9113-00-05
99-9114-00-05
99-9115-00-05
99-9116-00-05
99-9133-02-12
99-9134-02-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendbarer Stift / Kontakt Anzahl der Adern

16.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stecker3

20.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Buchse3

16.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker5

19.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse5

12.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker5

13.51 €

1 5 Arbeitstage Buchse5

36.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stecker12

29.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbinderform Rund Verbinderserie Anfangsbuchstaben Nummer Verbindungsrichtung Gerade
Anschlussklemmen-Methode Lötmittel

Technischer Support