Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Connector series initials | Representative Standard | Artikelbezeichnungen | Haubeneingangsrichtung | Eingangsabmessungen (mm) | Gehäusegröße (mm) | Details | Hinweis | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | Vorderseite | 16 | 57.27 | Mit 4 Stiften / hohe Bauweise | - | - | ||
72.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | Vorderseite | 21 | 77.27 | Mit 4 Stiften / hohe Bauweise | - | - | ||
92.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | Vorderseite | 21 (2 Eingänge) | 77.27 | Mit doppeltem Eingang an der Vorderseite | - | Für 2 Hebel mit Stiften | ||
74.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | Vorderseite | 21 | 104.27 | Mit 4 Stiften / hohe Bauweise | - | - | ||
79.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | Vorderseite | 29 | 104.27 | Mit 4 Stiften / hohe Bauweise | - | - | ||
103.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | Vorderseite | 21 (2 Eingänge) | 104.27 | Mit 4 Stiften | - | Für 2 Hebel mit Stiften | ||
44.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | Seite | 21 | 44.27 | Mit 2 Stiften / hohe Bauweise | - | - | |
51.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | Seite | 29 | 44.27 | Mit 2 Stiften / hohe Bauweise | - | - | |
35.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | Seite | 21 | 57.27 | Mit 2 Stiften / hohe Bauweise | - | - | |
34.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | Seite | 29 | 57.27 | Mit 2 Stiften / hohe Bauweise | - | - | |
28.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | Seite | 21 | 57.27 | Mit 4 Stiften / hohe Bauweise | - | - | |
27.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | Seite | 29 | 57.27 | Mit 4 Stiften / hohe Bauweise | - | - | |
38.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | Seite | 21 | 77.27 | Mit 2 Stiften / hohe Bauweise | - | - | |
37.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | Seite | 29 | 77.27 | Mit 2 Stiften / hohe Bauweise | - | - | |
32.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | Seite | 21 | 77.27 | Mit 4 Stiften / hohe Bauweise | - | - | |
31.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | Seite | 29 | 77.27 | Mit 4 Stiften / hohe Bauweise | - | - | |
41.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | Seite | 21 | 104.27 | Mit 2 Stiften / hohe Bauweise | - | - | |
40.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | Seite | 29 | 104.27 | Mit 2 Stiften / hohe Bauweise | - | - | |
35.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | Seite | 21 | 104.27 | Mit 4 Stiften / hohe Bauweise | - | - | |
34.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | Seite | 29 | 104.27 | Mit 4 Stiften / hohe Bauweise | - | - | |
60.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | Seite | 21 | 66.40 | Mit 4 Stiften / hohe Bauweise | - | - | ||
65.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | Seite | 29 | 66.40 | Mit 4 Stiften / hohe Bauweise | - | - | ||
55.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 21 (2 Eingänge) | 44.27 | Mit 1 Arretierhebel/hohe Bauweise | - | - | |
55.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 29 | 44.27 | Mit 1 Arretierhebel/hohe Bauweise | - | - | ||
56.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 29 (2 Eingänge) | 44.27 | Mit 1 Arretierhebel/hohe Bauweise | - | - | ||
77.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 21 | 44.27 | Mit 1 Arretierhebel/mit Dichtung/hohe Bauweise | - | - | ||
79.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 21 (2 Eingänge) | 44.27 | Mit 1 Arretierhebel/mit Dichtung/hohe Bauweise | - | - | ||
74.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 29 | 44.27 | Mit 1 Arretierhebel/mit Dichtung/hohe Bauweise | - | - | ||
75.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 29 (2 Eingänge) | 44.27 | Mit 1 Arretierhebel/mit Dichtung/hohe Bauweise | - | - | ||
58.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 21 | 57.27 | Mit 1 Arretierhebel/hohe Bauweise | - | - | ||
59.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 21 (2 Eingänge) | 57.27 | Mit 1 Arretierhebel/hohe Bauweise | - | - | ||
60.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 29 | 57.27 | Mit 1 Arretierhebel/hohe Bauweise | - | - | ||
61.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 29 (2 Eingänge) | 57.27 | Mit 1 Arretierhebel/hohe Bauweise | - | - | ||
78.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 21 | 57.27 | Mit 1 Arretierhebel/mit Dichtung/hohe Bauweise | - | - | ||
79.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 21 (2 Eingänge) | 57.27 | Mit 1 Arretierhebel/mit Dichtung/hohe Bauweise | - | - | ||
79.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 29 | 57.27 | Mit 1 Arretierhebel/mit Dichtung/hohe Bauweise | - | - | ||
81.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 29 (2 Eingänge) | 57.27 | Mit 1 Arretierhebel/mit Dichtung/hohe Bauweise | - | - | ||
75.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 21 | 57.27 | Mit 2 Arretierhebeln/hohe Bauweise | - | - | ||
76.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 29 | 57.27 | Mit 2 Arretierhebeln/hohe Bauweise | - | - | ||
76.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 21 (2 Eingänge) | 57.27 | Mit 2 Arretierhebeln/hohe Bauweise | - | - | ||
78.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 29 (2 Eingänge) | 57.27 | Mit 2 Arretierhebeln/hohe Bauweise | - | - | ||
66.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 21 | 77.27 | Mit 1 Arretierhebel/hohe Bauweise | - | - | ||
68.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 21 (2 Eingänge) | 77.27 | Mit 1 Arretierhebel/hohe Bauweise | - | - | ||
64.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 29 | 77.27 | Mit 1 Arretierhebel/hohe Bauweise | - | - | ||
65.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 29 (2 Eingänge) | 77.27 | Mit 1 Arretierhebel/hohe Bauweise | - | - | ||
86.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 21 | 77.27 | Mit 1 Arretierhebel/mit Dichtung/hohe Bauweise | - | - | ||
87.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 21 (2 Eingänge) | 77.27 | Mit 1 Arretierhebel/mit Dichtung/hohe Bauweise | - | - | ||
84.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 29 | 77.27 | Mit 1 Arretierhebel/mit Dichtung/hohe Bauweise | - | - | ||
85.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 29 (2 Eingänge) | 77.27 | Mit 1 Arretierhebel/mit Dichtung/hohe Bauweise | - | - | ||
83.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 21 | 77.27 | Mit 2 Arretierhebeln/hohe Bauweise | - | - | ||
80.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 29 | 77.27 | Mit 2 Arretierhebeln/hohe Bauweise | - | - | ||
84.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 21 (2 Eingänge) | 77.27 | Mit 2 Arretierhebeln/hohe Bauweise | - | - | ||
81.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 29 (2 Eingänge) | 77.27 | Mit 2 Arretierhebeln/hohe Bauweise | - | - | ||
70.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 21 | 104.27 | Mit 1 Arretierhebel/hohe Bauweise | - | - | ||
72.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 21 (2 Eingänge) | 104.27 | Mit 1 Arretierhebel/hohe Bauweise | - | - | ||
68.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 29 | 104.27 | Mit 1 Arretierhebel/hohe Bauweise | - | - | ||
70.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 29 (2 Eingänge) | 104.27 | Mit 1 Arretierhebel/hohe Bauweise | - | - | ||
91.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 21 | 104.27 | Mit 1 Arretierhebel/mit Dichtung/hohe Bauweise | - | - | ||
92.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 21 (2 Eingänge) | 104.27 | Mit 1 Arretierhebel/mit Dichtung/hohe Bauweise | - | - | ||
89.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | BOX-Gehäuse | - | 29 | 104.27 | Mit 1 Arretierhebel/mit Dichtung/hohe Bauweise | - | - |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Protection function (environmentally resistant) | Verfügbar | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | +125 | Gehäuseausführung | AUSFÜHRUNG C | Werkstoff | Aluminium-Druckgusslegierung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Representative Standard
Artikelbezeichnungen
Haubeneingangsrichtung
Eingangsabmessungen(mm)
Gehäusegröße(mm)
Details
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften