CX entspricht dem Starkstrom-Multiformateinsatz

CX entspricht dem Starkstrom-Multiformateinsatz
  • Mengenrabatt
[Merkmale] CX, hochstromtauglicher kombinierter Einsatz, Crimpanschluss. Bitte prüfen Sie vor der Bestellung den Stecker und die Buchse. [Anwendung] Geeignet für den Anschluss von Kabeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CXF 4/0
CXF 4/2
CXF 4/8
CXF 6/36
CXF 8/24
CXM 4/0
CXM 4/2
CXM 4/8
CXM 6/36
CXM 8/24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Wire connection method Artikelbezeichnungen Passende Drahtgröße (Querschnitt)
(mm2)
Passende Drahtgröße
(AWG)
Gehäusegröße
(mm)
Details Anwendung

40.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)480830Befestigung mit SchraubenBuchseneinsatz4 bis 1612 bis 677.27Mit Buchsenkontakt-

38.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Buchse (Buchse)680830Befestigung mit SchraubenBuchseneinsatz0,25 bis 1624 bis 677.27Mit Buchsenkontakt-

60.27 €

1 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)1280400Befestigung mit SchraubenBuchseneinsatz0,75 bis 1618 bis 6104.27Mit Buchsenkontakt-

30.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)4240690CrimpBuchseneinsatz0,14 bis 626 bis 1077.27-Für Buchsenkontakte

30.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)3216400CrimpBuchseneinsatz0,14 bis 426 bis 1257.27-Für Buchsenkontakte

38.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)480830Befestigung mit SchraubenEinsatz mit Außengewinde4 bis 1612 bis 677.27Mit Steckerkontakt-

36.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stecker (Stecker)680830Befestigung mit SchraubenEinsatz mit Außengewinde0,25 bis 1624 bis 677.27Mit Steckerkontakt-

59.55 €

1 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)1280400Befestigung mit SchraubenEinsatz mit Außengewinde0,75 bis 1618 bis 6104.27Mit Steckerkontakt-

24.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)4240690CrimpEinsatz mit Außengewinde0,14 bis 626 bis 1077.27-Für Steckerkontakte

29.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)3216400CrimpEinsatz mit Außengewinde0,14 bis 426 bis 1257.27-Für Steckerkontakte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Connector series initials A / B / C Application Kabelanschluss
Connection direction Gerade Representative Standard UL / CCC / CSA Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) +125 Werkstoff Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff Andere Standards GL, GOST

Technischer Support