Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CDDF 38 |
CDDF 108 |
CDDM 38 |
CDDM 108 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Artikelbezeichnungen | Gehäusegröße (mm) | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 38 | Buchseneinsatz | 66.16 | Für Buchsenkontakte | |
20.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Buchse (Buchse) | 108 | Buchseneinsatz | 104.27 | Für Buchsenkontakte | |
15.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 38 | Einsatz mit Außengewinde | 66.16 | Für Steckerkontakte | |
19.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stecker (Stecker) | 108 | Einsatz mit Außengewinde | 104.27 | Für Steckerkontakte |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Connector series initials | A / B / C | Application | Kabelanschluss |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Current(A) | 10 | Allowable Voltage(V) | 250 | Wire connection method | Crimp |
Connection direction | Gerade | Representative Standard | UL / CCC / CSA | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 |
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | +125 | Werkstoff | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | Hinweis | Kontakte separat erhältlich |
Andere Standards | GL, GOST |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Artikelbezeichnungen
Gehäusegröße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften