CDA / CDC-Crimp- und Schraubenausführung zur gemeinsamen Nutzung, 16 A / 250 V, Einsatz

CDA / CDC-Crimp- und Schraubenausführung zur gemeinsamen Nutzung, 16 A / 250 V, Einsatz
  • Mengenrabatt
CDA/CDC, Common use screw type and crimp type, 16A / 250V, insert

[Features]
・CDA/CDC.
・General-use screw type, crimp type.
▪ 16A / 250V insert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDAF 10
CDAF 16
CDAF 16 N
CDAM 10
CDAM 16
CDAM 16 N
CDAM 16 X
CDCF 10
CDCF 16
CDCF 16 N
CDCM 10
CDCM 16
CDCM 16 N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Wire connection method Artikelbezeichnungen Passende Drahtgröße (Querschnitt)
(mm2)
Passende Drahtgröße
(AWG)
Gehäusegröße
(mm)
Details Hinweis Anwendung

24.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)10Befestigung mit SchraubenBuchseneinsatz0,75 bis 2,518 bis 1449.16Mit BuchsenkontaktMit Kabelschutzplatte, blanke Drähte können ohne Veränderung angeschlossen werden-

31.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)16Befestigung mit SchraubenBuchseneinsatz0,75 bis 418 bis 1266.16Mit BuchsenkontaktMit Kabelschutzplatte, blanke Drähte können ohne Veränderung angeschlossen werden-

31.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)32Befestigung mit SchraubenBuchseneinsatz0,75 bis 418 bis 1266.40Nr. 1 bis 16 / Nr. 17 bis 32Mit Kabelschutzplatte, blanke Drähte können ohne Veränderung angeschlossen werden-

24.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)10Befestigung mit SchraubenEinsatz mit Außengewinde0,75 bis 2,518 bis 1449.16Mit SteckerkontaktMit Kabelschutzplatte, blanke Drähte können ohne Veränderung angeschlossen werden-

32.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker (Stecker)16Befestigung mit SchraubenEinsatz mit Außengewinde0,75 bis 418 bis 1266.16Mit SteckerkontaktMit Kabelschutzplatte, blanke Drähte können ohne Veränderung angeschlossen werden-

32.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)32Befestigung mit SchraubenEinsatz mit Außengewinde0,75 bis 418 bis 1266.40Nr. 1 bis 16 / Nr. 17 bis 32Mit Kabelschutzplatte, blanke Drähte können ohne Veränderung angeschlossen werden-

23.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)16Befestigung mit SchraubenEinsatz mit Außengewinde0,25 bis 2,524 bis 1466.16Mit SteckerkontaktKeine Kabel-Schutzplatte, Verbindungskabel mit erfolgter Aderendhülsenbearbeitung-

20.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)10CrimpBuchseneinsatz--49.16-Kontakte separat erhältlichFür Buchsenkontakte

24.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)16CrimpBuchseneinsatz--66.16-Kontakte separat erhältlichFür Buchsenkontakte

24.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)32CrimpBuchseneinsatz--66.40Nr. 1 bis 16 / Nr. 17 bis 32Kontakte separat erhältlich-

20.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)10CrimpEinsatz mit Außengewinde--49.16-Kontakte separat erhältlichFür Steckerkontakte

23.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)16CrimpEinsatz mit Außengewinde--66.16-Kontakte separat erhältlichFür Steckerkontakte

23.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)32CrimpEinsatz mit Außengewinde--66.40Nr. 1 bis 16 / Nr. 17 bis 32Kontakte separat erhältlich-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Connector series initials A / B / C Application Kabelanschluss
Allowable Current(A) 16 Allowable Voltage(V) 250 Connection direction Gerade
Representative Standard UL / CCC / CSA Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40 Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) +125
Werkstoff Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff Andere Standards GL, GOST

Technischer Support