Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CC 0.5 AN |
CC 0.7 AN |
CC 1.0 AN |
CC 1.5 AN |
CC 2.5 AN |
CCFA 0.3 |
CCFA 0.5 |
CCFA 0.7 |
CCFA 1.0 |
CCFA 1.5 |
CCFA 2.5 |
CCFA 3.0 |
CCFA 4.0 |
CCMA 0.3 |
CCMA 0.5 |
CCMA 0.7 |
CCMA 1.0 |
CCMA 1.5 |
CCMA 2.5 |
CCMA 3.0 |
CCMA 4.0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Passende Drahtgröße (Querschnitt) (mm²) | Passende Drahtgröße (AWG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 0.5 | 20 | |
2.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 0.75 | 18 | |
2.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 1 | 18 | |
2.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 1.5 | 16 | |
2.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 2.5 | 14 | |
1.42 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 0,14 bis 0,37 | 26 bis 22 | |
1.42 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 0.5 | 20 | |
1.42 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 0.75 | 18 | |
1.42 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 1 | 18 | |
1.42 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 1.5 | 16 | |
1.42 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 2.5 | 14 | |
1.42 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 3 | 12 | |
1.42 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 4 | 12 | |
1.15 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 0,14 bis 0,37 | 26 bis 22 | |
1.42 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 0.5 | 20 | |
1.42 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 0.75 | 18 | |
1.42 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 1 | 18 | |
1.42 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 1.5 | 16 | |
1.42 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 2.5 | 14 | |
1.42 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 3 | 12 | |
1.42 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 4 | 12 |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Application | Kabelanschluss | Allowable Current(A) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 400 | Wire connection method | Crimp | Representative Standard | UL / CCC / CSA |
Artikelbezeichnungen | Crimpkontakt | Oberflächenbehandlung (Werkstoff) | Versilbert | Andere Standards | GL, GOST |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Passende Drahtgröße (Querschnitt)(mm²)
Passende Drahtgröße (AWG)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften