PH-Steckverbinderkontakt【100 Stk. pro Packung】

PH-Steckverbinderkontakt
  • Mengenrabatt
These are dedicated contacts for PH connectors.

[Features]
• Mounting height 8.0 mm, thickness 4.5 mm.
• These are thin, low-profile 2.0 mm-pitch connectors for wire-to-PCB connections that were developed in response to needs for denser internal wiring.
• Compact design.
• Highly reliable contacts.
• Posts with box-shaped bases.
• Mount securely to boards.
• Surface mount (SMT) type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BPH-002T-P0.5S

Teilenummer
BPH-002T-P0.5S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.81 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Initialen Steckverbinder-Baureihe P Q R P/Q/R PH Passender Stift / Kontakt Buchse (Buchse)
Zulässiger Strom(A) AC / DC 2 Zulässige Spannung(V) AC / DC 100 Verdrahtungsmethode Crimpen
Schutzfunktion (umgebungsbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / TÜV / CSA Spezifikationen Einzeln
Passende Drahtgrößen(AWG) #30 bis 24 Außendurchmesser der Drahtbeschichtung(mm) 0,9 bis 1,5 Werkstoff/Oberflächenbehandlung Phosphorbronze-/Zinnbeschichtung (Reflow-Behandlung)

Sie befinden sich auf der Seite für PH-Steckverbinderkontakt, die Teilenummer ist BPH-002T-P0.5S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BPH-002T-P0.5S.

Technischer Support