Kontakt, Serie SM【100-8,500 Stk. pro Packung】

Kontakt, Serie SM

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
2.5 mm pitch small relay connector contact.
[Features]
·Small relay connection connector with panel lock mechanism, small size / high-density integrated / high reliability in micro-current.
·Materials / Surface treatment: Phosphor bronze / tin plating (reflow treatment)
[Applications]
·Wide range of use, such as industrial equipment and control panels.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BHF-001T-0.8BS
SYM-001T-P0.6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Stift / Kontakt Spezifikationen

15.23 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Buchse (Buchse)Einzeln

214.32 €

8,500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker (Stecker)Kette

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Initialen Steckverbinder-Baureihe S / T / U S/T/U SM Zulässiger Strom(A) AC / DC 3
Zulässige Spannung(V) 250 V AC/DC Verdrahtungsmethode Crimpen Schutzfunktion (umgebungsbeständig) N/A
Repräsentativer Standard UL / TÜV / CSA Passende Drahtgrößen(AWG) #28 bis 22 Außendurchmesser der Drahtbeschichtung(mm) 1,2 bis 1,8
Werkstoff/Oberflächenbehandlung Phosphorbronze-/Zinnbeschichtung (Reflow-Behandlung)

Technischer Support