Guard Man II

Guard Man II

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
• This is made from an unique resin that is highly shock-resistant and can handle heavy loading.
• This is a flat-type with a gentle slope on the cover, which allows carts to pass smoothly while preventing stumbling accidents.
• The product lineup features an abundant range of models in various sizes and colors.
• Can be used in various scenarios.
• Also comes with an abundant variety of accessories.
• The R-type is compatible with standard accessories without requiring any modifications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GR4101

Teilenummer
GR4101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(m) 1 Farbe Grau Anzahl (SFT, GA, GL, GR, GRS, GRB) R4-Nr.
Werkstoff Vinylchlorid

Sie befinden sich auf der Seite für Guard Man II, die Teilenummer ist GR4101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GR4101.

Technischer Support