Isolierte, geschlossene Crimp-Klemme (Ausführung CE) 【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CE 1(100)
CE 2(100)
CE 5(100)
CE 8(100)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHülsen-Innendurchmesser
(mm)
Länge
(mm)
Innendurchmesser der Isolationsschicht
(mm)

9.32 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 102.4207.8

10.78 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 103.0208.0

13.74 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 103.825.310.5

34.69 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 104.627.212.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Geschlossener Steckverbinder Wärmebeständigkeit Max. Betriebstemperatur (105 °C) Isolationsschicht Verfügbar

Technischer Support