Leiterplattenrandverbinder, 4 mm Rastermaß, Serie 1150N

Leiterplattenrandverbinder, 4 mm Rastermaß, Serie 1150N
  • Mengenrabatt
Card edge connector for industrial equipment, using tongue-type contacts to achieve stable contact.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1150N-056-009

Teilenummer
1150N-056-009
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

62.64 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Kartenrand Number 1150N Anzahl der Pole 56
Application Kabelanschluss Allowable Current(A) 2 Wire connection method Lötmittel
Isolationswiderstand(V/MΩ) 500 V DC/5000 MΩ oder höher Passende Druckplatte(mm) 1,6 mm Dicke

Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattenrandverbinder, 4 mm Rastermaß, Serie 1150N, die Teilenummer ist 1150N-056-009.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1150N-056-009.

Technischer Support